Chile - Español

Philips ClassicStreet

ClassicStreet: haciendo eco del pasado, moldeado para el futuro

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Evocando la belleza icónica de las linternas callejeras del siglo XX, ClassicStreet combina un diseño elegante con los detalles sutiles de los luminarios tradicionales, a la vez que cumple con los requisitos actuales de iluminación urbana. Diseñado en torno a LED, ClassicStreet ofrece niveles sobresalientes de iluminación y rendimiento energético para alumbrado público o alumbrado vial, gracias al motor LEDGINE-O y a la óptica adaptada a la aplicación. Su diseño suavemente curvado, junto con soportes y postes dedicados, crea un aspecto contemporáneo que embellece las ciudades, creando ambientes nocturnos y diurnos distintivos y cálidos. No solo en entornos arquitectónicos tradicionales, sino también en entornos urbanos modernos. Esta solución contemporánea de alumbrado público cuenta con un conector System ready (SR), lo que la prepara para el futuro y para emparejarse con aplicaciones de software de iluminación y control independientes o avanzadas, como Interact de Signify. Los luminarios ClassicStreet también pueden equiparse con nuestras recetas de luz dedicadas que preservan los cielos oscuros. Además, cada luminario ClassicStreet es identificable de forma única, gracias a la aplicación Signify Service Tag. Simplemente escaneando un código QR, colocado en el interior de la puerta del mástil o directamente en el luminario, se puede acceder instantáneamente a la configuración del luminario. Esto hace que las operaciones de mantenimiento y programación sean más rápidas y fáciles, y te permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.

Ventajas

  • Diseño contemporáneo y característico inspirado en las farolas de calles tradicionales

  • La mejor iluminación y rendimiento energético en su clase con LEDGINE-O y ópticas personalizadas

Características

  • Disponible en versiones de iluminación post-top y suspendida

  • Soportes y postes exclusivos de ClassicStreet

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Parques y plazas
  • Residencial
  • Vías y calles urbanas principales, vías y calles secundarias y residenciales
  • Centros urbanos y áreas históricas
  • Vías para bicicletas y peatones, plazas, parques y parques infantiles

Descargas