Chile - Español

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 blanco cálido, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Clase de seguridad II, Distribución simétrica 50, Vidrio esmerilado, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, Conector externo, Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 2 polos, Punta del poste para un diámetro de 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Punta del poste para un diámetro de 60 mm, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3172 lm, 42 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Distribución simétrica 50, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 2 polos, Conector externo

Código de pedido: 912300023850
Código de pedido completo: 871869911680400

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED52 [LED module 5200 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años