Philips Iluminación solar Essential SmartBright

Iluminación solar de proyección

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
BVC080 LED15/765

BVC080 LED15/765

911401883102
160
1.500
6500
-
-

Información de la familia de productos

Descripción

Proyector solar con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, mando a distancia y accesorios de instalación incluidos. IP65, carcasa de plástico. Disponible en 600, 900, 1500, 2500, 3000 y 4000 lúmenes

Ventajas

  • Eficaces energéticamente y respetuosos con el medio ambiente: los proyectores solares se alimentan del sol, lo que significa que no dependen de la electricidad de la red. Esto reduce tus facturas de energía y te ahorra dinero a largo plazo.

  • Fácil instalación: los focos solares son fáciles de instalar y no requieren cableado ni obras eléctricas. Esto las convierte en una opción cómoda y sin complicaciones. Lo único que tienes que hacer es montarlas en una zona que reciba mucha luz solar.

Características

  • Gama de reflector solar de productos: equivalente a proyectores tradicionales de 60 W, 90 W, 150 W, 250 W, 300 W, 400 W respectivamente

  • Mando a distancia por infrarrojos para regular las luminarias

Aplicaciones

  • Comodidades
  • Estacionamientos
  • Paisajes
  • Seguridad
  • Iluminación arquitectónica

Advertencia y seguridad

  • Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.

  • Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.

Descargas