Philips Batería solar LFP

Paquetes de baterías de ferrofosfato de litio para sistemas de iluminación solar no integrados

Nuevo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Paquetes de baterías de descarga profunda, monobloque, de ferro-fosfato de litio IP68 para instalaciones subterráneas o en postes en sistemas de alumbrado público solar.

Ventajas

  • Seguridad y rendimiento garantizados tanto a nivel de célula como de paquete.

  • Protección contra la acumulación de agua sin necesidad de una caja adicional

Características

  • Diseño monobloque IP68, lo que hace necesaria una caja de baterías separada.

  • Cables principales montados de fábrica con conector poka-yoke IP67 con respuesta táctil y audible

Aplicaciones

  • Alumbrado público solar
  • Iluminación solar de inundación

Advertencia y seguridad

  • Los paquetes de baterías deben almacenarse en un entorno limpio y seco a una temperatura de -10ºC a +35ºC.

  • Tiempo de almacenamiento: La batería se carga en condición de fábrica (según la normativa de mercancías peligrosas o UN38.3)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Batería solar LFP es_CL pdf 477.7 kB
Instrucciones de instalación
LFP battery underground pdf 5.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-Batería solar LFP
Diversos activos - Visuals