Chile - Español

Philips FlowBase G2

Iluminando túneles para ofrecer la máxima seguridad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Un diseño de iluminación que garantiza seguridad y buena visibilidad es un elemento clave en el éxito de todo proyecto de túneles. Philips FlowBase G2 combina un diseño compacto, fiabilidad y asequibilidad en un paquete completo para ofrecer la solución perfecta en iluminación para cada aplicación en túneles.

Ventajas

  • Eficacia de gran flujo luminoso y bajo consumo

  • Calidad y confiabilidad sólidas

Características

  • Emisión de luz hasta de 32 klm

  • Típica 140 lm/W

Aplicaciones

  • Túneles de 2 carriles: ancho de 12-14 m, instalación simétrica o escalonada, con velocidad de hasta 60-100 km/h
  • Túneles de 2 a 3 carriles: ancho de 14-15 m, instalación simétrica, con velocidad de hasta 60-100 km/h
  • Túneles de 2 carriles: ancho de 9-10 m, instalación escalonada, con velocidad de hasta 60-100 km/h

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet FlowBase G2 es_CL pdf 352.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-FlowBase G2
Diversos activos - Visuals