Chile - Español

Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex, una iluminación de bovedillas con colores vívidos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

UNILinear Flex es una tira LED real y excelentemente impermeable y antipolvo con diseño profesional para garantizar el rendimiento de la iluminación. Gracias al relleno con poliuretano con resistente UV y al procesamiento mediante métodos de irrigación con pegamento sellador, no solo garantiza una alta calidad de la consistencia del color de la iluminación, sino que también protege los productos al aire libre contra ambientes hostiles. Se puede usar para iluminación de decoración e iluminación de orientación al exterior. El CRI (80) ofrece un buen rendimiento de iluminación en la reproducción cromática.

Ventajas

  • Color claro vívido e impermeable

  • Menos costo de mantenimiento y menos preocupaciones sobre la invasión de agua

Características

  • Sellado con poliuretano con resistencia UV sin cambio de color y resistencia al desgaste de UV

  • Salida de varios lúmenes de 400 lm a 1,200 lm por metro

Aplicaciones

  • Iluminación decorativa
  • Iluminación de orientación
  • Iluminación de foseados

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UNILinear Flex es_CL pdf 336.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-UNILinear Flex
Diversos activos - Visuals