Philips RoadFlair

RoadFlair: elegante y superior Supera las expectativas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñada para calles principales y urbanas, Philips RoadFlair es un producto nuevo y emocionante que iluminará sus calles más allá de la imaginación. Con un diseño inteligente para brindar a las ciudades el mayor ahorro posible con el mejor lumen por vatio de su clase, esta producción de iluminación vial tiene un precio competitivo destinado a emocionar. Philips RoadFlair brinda eficacia energética, mejora el impulso de sostenibilidad de una ciudad y ofrece una reducción significativa de costos en entornos urbanos. El luminario vial adecuada junto con la aplicación de iluminación adecuada creará el mejor ambiente para tu municipio, lo que beneficia las comunidades locales e impulsa el turismo y las empresas.

Ventajas

  • Alta eficacia lumínica de 120 a 140 lúmenes por vatio: mucho más alta que las soluciones disponibles actualmente

  • Diseño funcional único Luminario elegante, ligera y bien diseñada

Características

  • Excelente gestión térmica Temperaturas de funcionamiento de -40 a 50 °C

  • Óptica expuesta: ópticas de policarbonato transparentes resistentes al clima

Aplicaciones

  • Cruce peatonal
  • Autopistas
  • Caminos residenciales
  • Cruces

Advertencia y seguridad

  • Acorde con política de Garantía Local

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet RoadFlair es_CL pdf 468.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-RoadFlair
Diversos activos - Visuals