Philips GreenVision Xceed Gen2

Haga las carreteras más seguras y sustentables.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La sustentabilidad, el bienestar de los ciudadanos y la conectividad son participantes clave en el juego de la diferenciación entre ciudades en todo el mundo. Y una manera de lograr estos objetivos es la iluminación. Iluminar las calles y las carreteras mejora la comodidad y la seguridad general de nuestros entornos urbanos que crecen rápidamente. La GreenVision Xceed Gen2 es una solución de iluminación de carreteras LED asequible que asegura suficiente luz en las carreteras y las calles. La familia GreenVision Xceed Gen2 de Signify brinda a tu ciudad un sistema de iluminación flexible que puede implementarse dondequiera en espacios urbanos, autopistas y zonas rurales: nuestros luminarios proporcionan la luz óptima para todas las áreas de aplicación. Y GreenVision Xceed Gen2 está listo para conectarse y trabajar con el ecosistema urbano inteligente. La nueva gama de GreenVision Xceed Gen2 está optimizado para brindar aun más control a los departamentos de iluminación de la ciudad para elegir la luz correcta

Ventajas

  • Sólido y confiable con una larga vida útil de servicio

  • Diseño elegante sin aleta

Características

  • Eficacia del sistema 140 lm/W ±10 %

  • Vida útil de servicio prolongada de 100.000 horas L70 a una temperatura de 35 °C

Aplicaciones

  • Cruces peatonales (P1-P6)
  • Caminos para vehículos (M1-M6)
  • Rutas de acceso y carreteras de acceso principal
  • Áreas urbanas y residenciales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenVision Xceed Gen2 es_CL pdf 275.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenVision Xceed Gen2
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
Xceed Gen2 Revit file zip 5.0 MB

Complementos de software

Familia IES Colección
BRP38X Photometric files zip 4.5 MB