Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hora(s)
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 139.00 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 2.1, PstLM 0.18
Especificaciones
- Tapa-base
- G5
- Vida útil nominal
- 50.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube