Philips Tubo LED Mains T5

La nueva generación de iluminación de tubo LED T5 de la red

Productos

Producto Comparar
26
3.700
3000
G5

Información de la familia de productos

Descripción

El nuevo tubo LEDtube Mains Philips Master T5 le aporta simplicidad a su proyecto de iluminación. No es necesario que continúe prestándole atención a la tecnología de controladores. Gracias a su diseño único, el tubo LEDtube Mains Philips Master T5 se instala directamente en las luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. Son fáciles de usar y no es necesario que use el doble de productos. El tubo LEDtube Mains Philips MASTER T5 es la alternativa ideal a los tubos fluorescentes estándares para maximizar la vida útil y el valor gracias al ahorro de energía y los costos más bajos de mantenimiento.

Ventajas

  • Costos operativos reducidos gracias a un menor consumo de energía

  • Menor costo de mantenimiento gracias a una vida útil más prolongada que la de las lámparas convencionales

Características

  • Reemplazo de las lámparas T5 existentes en instalaciones con conexión de tensión de red

  • Ahorro de energía en comparación con los tubos fluorescentes

Aplicaciones

  • Oficinas, negocios, educación, comercios
  • Instalaciones industriales y depósitos

Descargas