Chile - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 1200 mm, 100-277 V, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, 25000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 G5 VWV BR

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 1200 mm, 100-277 V, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, 25000 hora(s), 142.00 lm/W, G5

Código de pedido: 929002388112
Código de pedido completo: 871869976533000

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantía
    3 años

Descargas