Philips MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hora(s)
MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hora(s), 161 lm/W, G13, Plástico, RG0
Especificaciones
- Tapa-base
- G13
- Vida útil nominal
- 60.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube