Chile - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 hora(s), 161 lm/W, G13, Plástico, RG0

Código de pedido: 929003806108
Código de pedido completo: 872016931607200

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003806108 es_CL pdf 623.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003806108_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003806108_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 IES 10.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929003806108-EPD pdf 723.7 kB