Philips Flex Cove G5

FlexCove G5: crea hermosas cornisas con tiras de iluminación LED flexibles, ajustables y eficientes en el consumo de energía

Productos

LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2
LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2
911401554942
LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2
LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2
911401555842

Información de la familia de productos

Descripción

Philips FlexCove G5 es la última generación de nuestra popular iluminación LED para cornisas. Esta nueva familia integral de tiras de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas y así crear ambientes hermosos que resaltan los detalles arquitectónicos con luz blanca o de colores personalizables. Estas tiras de iluminación de cornisas personalizables también prometen un rendimiento de ahorro de energía excelente y una uniformidad de iluminación y consistencia del color increíbles. Todo esto con una vida útil prolongada que promete menos deterioro del lumen o cambios del color. Por lo que, con FlexCove G5, puede adaptar su iluminación de acento a las necesidades de cualquier proyecto, a la perfección.

Ventajas

  • Iluminación LED de cornisas con consumo de energía eficiente

  • Diseño flexible para líneas rectas o curvas

Características

  • Hasta 140 lm/W para un rendimiento de energía eficiente

  • Opciones disponibles de 400 lm a 2000 lm, ambas con opción de CRI 80 o CRI 90

Aplicaciones

  • Hotelería
  • Oficinas
  • Tiendas minoristas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Flex Cove G5 es_CL pdf 662.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Flex Cove G5
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Flex Cove G5
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
Flex Cove G5 zip 72.0 kB