Philips LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, 50000 hora(s)
TForce HB 140W E40 840 NB LA
Descripción del producto
LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, 50000 hora(s), 142.00 lm/W
Especificaciones
- Tapa-base
- E40
- Vida útil nominal
- 50.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50.000
- Lighting Technology
- LED Highbay
- Período de garantía
- 5 años