Chile - Español

Philips LED HPL, Ovalado, Red eléctrica, 31 W, HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR

Nuevo

Descripción del producto

LED HPL, Ovalado, Red eléctrica, 31 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 193 lm/W, EEL B, PF 0.9, Cristal, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de pedido: 929004366402
Código de pedido completo: 872110314401000

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004366402 es_CL pdf 554.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 45.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004366402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004366402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR ies 1.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB