Chile - Español

Philips CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Descripción del producto

CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Código de pedido: 929002485002
Código de pedido completo: 871951431629400

Especificaciones

  • Tapa-base
    E27
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    15.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Familia

Producto