Philips Lámparas LED

Lámparas LED: ideal para aplicaciones de iluminación general

Productos

LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6
LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6
929002058619

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED son la opción perfecta para las aplicaciones de iluminación general. Compatibles con la mayoría de los sistemas existentes y diseñadas como reemplazo para renovar las lámparas incandescentes y halógenas, ofrecen excelentes ahorros de energía y minimizan el costo de mantenimiento.

Ventajas

  • Temperatura de color apta tanto para la iluminación funcional como para mejorar el ambiente

  • Hasta un 80 % de ahorro energético comparado con los focos incandescentes

Características

  • Vida útil prolongada

  • Luz sin UV e IR genera menos calor y protege los objetos termosensibles

Aplicaciones

  • Hogares, hoteles, restaurantes, cafeterías
  • Habitación, comedor, sala de estar, sala de estudio

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámparas LED es_CL pdf 183.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámparas LED
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Lámparas LED
Diversos activos - Software Plugins