Ampolletas clásicas LED de filamento para iluminación decorativa
Con un diseño tradicional clásico, las ampolletas clásicas LED de filamento combinan los formatos familiares de las ampolletas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía en comparación con las ampolletas de luz tradicional.
Cerca de un 90 % de ahorro de energía
Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo
Diseño tradicional con formato clásico
Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas