Philips CorePro, LED, PL-C, Alta frecuencia/red eléctrica, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, Alta frecuencia/red eléctrica, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plástico, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003758002
Código de pedido completo: 872016929049500

Especificaciones

Tapa-base
G24Q-3 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003758002 es_CL pdf 644.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003758002_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003758002_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 ies 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB