Chile - Español

Philips TL5 Essential HE Super 80

Lámpara TL5 lista para usar

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Ventajas

  • Tamaño de tubo 40 % más pequeño que las lámparas T8 fluorescentes. Reduce el costo de luminaria, inventario y transporte

  • El tubo delgado de 16 mm admite diseños de luminarias más compactos y flexibles

Características

  • Diámetro pequeño de solo 16 mm

  • Tecnología "cámara fría"

Aplicaciones

  • Apto para uso en lugares donde se requiere iluminación de bajo consumo, alta eficacia y compacta. Esto incluye oficinas, tiendas, supermercados, escuelas, hospitales e iluminación industrial.

Advertencia y seguridad

  • Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TL5 Essential HE Super 80 es_CL pdf 235.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-TL5 Essential HE Super 80
Diversos activos - Visuals