Philips TL-D LIFEMAX Super 80

Iluminación fluorescente eficiente con reproducción de color mejorada

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La lámpara TL-D LIFEMAX Super 80 ofrece un mayor flujo luminoso por watt y una mejor reproducción de color que los colores estándares de TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Ventajas

  • Buena reproducción de color

  • Eficacia relativamente alta, tanto inicial como durante la vida útil de la lámpara, con gran conservación del flujo luminoso

Características

  • Revestimiento fluorescente de 3 bandas altamente eficiente

  • Producción inicial de luz alta en comparación con colores estándares

Aplicaciones

  • Apta para uso en una amplia variedad de luminarias para lámparas fluorescentes TL-D para aplicaciones destinadas al uso por parte de personas, como escuelas, oficinas, comercios, fábricas, etc.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TL-D LIFEMAX Super 80 es_CL pdf 153.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-TL-D LIFEMAX Super 80
Diversos activos - Visuals