Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K): optimizado para sistemas electrónicos para matar moscas

Productos

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
928011301020
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
928024801029
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
928048001003

Información de la familia de productos

Descripción

Con un espectro optimizado que iguala la sensibilidad de los ojos de las moscas, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no producen radiación UV-B y, por lo tanto, son muy seguras. Además, al tener el menor contenido de mercurio de la industria y ser 100 % libres de plomo, estas lámparas representan una muy buena elección para el medio ambiente. La disponibilidad de una amplia variedad de formatos (recto [T5, T8 y T12], circular [TL-E] y compacto [PL-S/PL-L]) y potencias te permite realizar todo tipo de diseños para los sistemas electrónicos para matar moscas

Ventajas

  • Iguala a la perfección la sensibilidad de los ojos de las moscas, de modo que atrae más insectos

  • Uso seguro

Características

  • Emite radiación UV-A de onda larga en el rango de 350-400 nm

  • Relación UV-B/UV-A inferior al 0,1 % (UV-B 280-315 nm)

Aplicaciones

  • Trampas para insectos, mata insectos electrónico (Electronic Fly Killers, EFK)

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) es_CL pdf 452.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)
Diversos activos - Visuals