Philips MASTER CityWhite CDO-TT

La forma más fácil de cambiar a una luz blanca agradable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de haluro metálico cerámico con exterior de forma tubular transparente, utilizada en exteriores para brindar una luz blanca agradable

Ventajas

  • Impresión de color blanco cálido que brinda confort y seguridad

  • Fácil actualización de SON a luz blanca sin costo adicional

Características

  • Luz blanca de gran calidad

  • Renovación directa en instalaciones HPS (SON/NAV) para actualizar la luz de amarilla a blanca

Aplicaciones

  • Iluminación de embellecimiento y funcional para centros urbanos, centros comerciales y áreas peatonales, áreas residenciales, iluminación y proyección en caminos

Advertencia y seguridad

  • Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT es_CL pdf 168.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Diversos activos - Visuals