Lámparas de haluro metálico de cuarzo compactas con "double-pinch"
Permite diseñar sistemas de luminarias compactos y eficientes con ópticas de precisión para un buen control del haz y una mínima dispersión de luz
La buena reproducción de color crea un ambiente agradable con un alto nivel de confort visual para jugadores y espectadores
Fuente compacta (arco largo) con gran eficacia lumínica
El concepto "double-pinch" da como resultado una vida útil prolongada
Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara