Chile - Español

Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Brillo perfecto, diseño muy pequeño

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta, con terminal simple y de tamaño muy pequeño que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Ventajas

  • El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible

  • Costo total de propiedad más bajo como resultado de la alta eficacia (misma luz, menor o igual energía, más luz) y la vida útil prolongada

Características

  • Luz brillante blanca nítida

  • Excelente reproducción de color, con rojo extra

Aplicaciones

  • Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
  • Iluminación de interior general y decorativa
  • Iluminación de áreas exteriores

Advertencia y seguridad

  • Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini es_CL pdf 179.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Diversos activos - Visuals