Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 913713033766
Código de pedido completo: 872790090562500

Especificaciones

Voltaje de entrada
220 a 240 V
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de fuga a tierra (máx.)
0,5 mA
Ancho de corriente de irrupción
0,38 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
28 A

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713033766 es_CL pdf 427.5 kB

Folletos

Hoja de datos adicional
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713033766_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Diversos activos - Visuals