Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Descripción del producto
Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Especificaciones
- Voltaje de entrada
- 220 a 240 V
- Frecuencia de línea
- 50 to 60 Hz
- Frecuencia de entrada
- 50 a 60 Hz
- Ancho de corriente de irrupción
- 0,35 ms
- Pico de corriente de irrupción (máx.)
- 31 A
- Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)
- 12