El sistema de control de iluminación ActiLume DALI de Philips consta de un controlador y sensor pequeño y ligero, diseñado para una fácil integración en los luminarios. ActiLume es una verdadera solución Plug and Play para oficinas móviles o de planta abierta. Se utiliza en un concepto de luminario maestra/esclava, fácil de usar y fácil de instalar. Hay folletos de aplicaciones disponibles para ayudar a especificar y aplicar el sistema de manera óptima.
Un sistema de control de iluminación basado en DALI diseñado para ofrecer niveles máximos de confort y ahorro de energía de hasta un 75 % (en modo automático total y cuando se utiliza en combinación con balastros Philips HF-Regulator Touch y DALI)
ActiLume es un sistema listo para usar; no se requiere una capacitación de control de iluminación específica: el sistema solo requiere una aplicación simple y exclusiva, y hojas de instalación
El sistema ActiLume está compuesto por tres sensores miniatura de última generación combinados con un controlador que contiene una serie de modos preprogramados
Los dos modos más utilizados, oficinas de despachos y de plano abierto, se pueden seleccionar con solo apretar el botón de servicio