Chile - Español

Philips ActiLume DALI

ActiLume DALI: un enfoque simple

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de control de iluminación ActiLume DALI de Philips consta de un controlador y sensor pequeño y ligero, diseñado para una fácil integración en los luminarios. ActiLume es una verdadera solución Plug and Play para oficinas móviles o de planta abierta. Se utiliza en un concepto de luminario maestra/esclava, fácil de usar y fácil de instalar. Hay folletos de aplicaciones disponibles para ayudar a especificar y aplicar el sistema de manera óptima.

Ventajas

  • Un sistema de control de iluminación basado en DALI diseñado para ofrecer niveles máximos de confort y ahorro de energía de hasta un 75 % (en modo automático total y cuando se utiliza en combinación con balastros Philips HF-Regulator Touch y DALI)

  • ActiLume es un sistema listo para usar; no se requiere una capacitación de control de iluminación específica: el sistema solo requiere una aplicación simple y exclusiva, y hojas de instalación

Características

  • El sistema ActiLume está compuesto por tres sensores miniatura de última generación combinados con un controlador que contiene una serie de modos preprogramados

  • Los dos modos más utilizados, oficinas de despachos y de plano abierto, se pueden seleccionar con solo apretar el botón de servicio

Aplicaciones

  • Aplicaciones típicas de oficina, como plano abierto y oficinas con despachos
  • Otras aplicaciones como vestíbulos, pasillos y salas de reunión pequeñas
  • Ofrece modos de confort específicos, por ejemplo, para escuela, líneas de luces y conceptos de iluminación directa/indirecta
  • Optimizada para techos con alturas desde 2.5 hasta 4 m

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet ActiLume DALI es_CL pdf 422.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-ActiLume DALI
Diversos activos - Visuals