Centroamérica - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, Plateado

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Plateado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102535
Código de pedido completo: 872016901173100

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    2 unidades
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102535 es_PA pdf 368.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102535_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505102535_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 PSU SI IES
Archivo Revit
Revit file - ST760TI - 910505102535 REVIT
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 PSU SI LDT