Centroamérica - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Plateado

ST762T 27S/PW940 DIA SI

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Plateado, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 6000 lm, 45.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102527
Código de pedido completo: 872016901165600

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    2 unidades
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102527 es_PA pdf 432.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102527_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102527_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 27S/PW940 DIA SI IES
Archivo Revit
Revit file - ST760TI - 910505102527 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW940 DIA SI LDT