Más confiable, más profesional: la solución de LED asequible para oficinas.
El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.
Diseño estilizado y elegante: altura de la luminaria inferior a 4 cm
PMMA como material guía de luz: fuerte rendimiento antiamarilleo durante toda su vida útil
4260 lm
125 lm/W
Para uso en interiores únicamente
El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.