Centroamérica - Español

Philips UniStreet gen2 Solar

Alimenta tu iluminación vial con energía solar - UniStreet gen2 Solar

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñada para proyectos a gran escala, nuestra luminario es la solución ideal para municipios que buscan cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Gracias a su eficacia energética y bajo costo inicial, UniStreet gen2 Solar permite una rápida amortización y un importante ahorro de energía en un corto tiempo. Todo mediante el uso de la abundante y la energía solar gratuita. UniStreet gen2 Solar incluye varios paquetes de lúmenes y ópticas diferentes personalizados para adaptarse a los requisitos exactos del proyecto. Gracias a la etiqueta de servicio, disfrutarás los beneficios de una instalación y mantenimiento sin problemas mientras que al final de su vida útil nuestra luminario está lista para desmontar y reciclar. El luminario compacta, que usa materiales de alta calidad, también es fácil de desmontar y reciclar al final de su vida útil.

Ventajas

  • Compatible con una amplia gama de subsistemas Solar que incluyen batería, panel fotovoltaico y controlador de carga para opciones de energía OFF-Grid y HY-Brid

  • Reemplazo directo de los luminarios convencionales

Características

  • Subsistemas específicos, como controlador de carga, batería, panel fotovoltaico, cables de conexión con conectores IP67 que permiten una instalación y un mantenimiento más rápidos y seguros

  • Amplia cobertura de aplicaciones gracias a numerosas ópticas diferentes, amplia gama de fundentes y espiga movible

Aplicaciones

  • Anillos viales
  • Ciclovías
  • Áreas residenciales
  • Caminos periféricos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 Solar es_PA pdf 327.4 kB
Instrucciones de instalación
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.9 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniStreet gen2 Solar
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-UniStreet gen2 Solar
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Mini-VGP282VGP292VGP393-Ref-910925868304 pdf 1.5 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Medium-VGP283VGP293VGP393-Ref-910925868307 pdf 1.8 MB