Centroamérica - Español

Philips Reflector solar SmartBright

Iluminación solar de proyección

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Iluminación solar por inundación con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, panel solar independiente, con mando a distancia y accesorios de instalación. IP65, IK06, Carcasa de luminaria de aluminio fundido a presión para mayor robustez y duración. Cuatro niveles de luminosidad: 1000, 2000, 3000, 4800 lúmenes

Ventajas

  • Todos los componentes se incluyen en una caja (hágalo usted mismo)

  • Fácil de configurar según la necesidad del cliente.

Características

  • Gama de reflector solar de 4 productos (equivalente a reflectores de halógeno de 100 W, 200 W, 300 W y 500 W respectivamente)

  • Mando a distancia por infrarrojos para regular las luminarias

Aplicaciones

  • Comodidades
  • Seguridad
  • Paisajes
  • Estacionamientos
  • Hogares individuales
  • Plazas
  • Iluminación arquitectónica

Advertencia y seguridad

  • Este producto incluye baterías recargables que deben cargarse adecuadamente bajo la luz solar antes de usar.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Reflector solar SmartBright es_PA pdf 427.0 kB
Instrucciones de instalación
SmartBright Solar Flood Light pdf 17.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Reflector solar SmartBright
Diversos activos

Complementos de software

Family-IES-Reflector solar SmartBright
Diversos activos