Centroamérica - Español

Philips Post-top inteligente G3

Post-top inteligente G3-BGP161

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Post-top inteligente G3 hereda el aspecto clásico y el estilo de la generación anterior con eficacia mejorada del sistema y calidad de la luz. El diseño óptico optimizado del Post-top inteligente G3 aumenta la uniformidad horizontal y vertical. El diseño del sistema térmico altamente eficiente garantiza la máxima transferencia de calor y una vida útil más larga del LED. Este confiable sistema de luminarias funciona bien tanto en ambientes de baja como de alta temperatura. Ofrece más de 11 años de vida útil, lo que reduce la frecuencia y el costo de mantenimiento (basado en una vida útil nominal de 50,000 horas y 12 horas de funcionamiento por día). Proporciona un ambiente cómodo y seguro a jardines, zonas residenciales, patios, calles laterales, plazas, parques y parques infantiles.

Ventajas

  • Rendimiento de iluminación excepcional

  • Calidad Confiable

Características

  • SDCM ≤4 alta uniformidad, hasta 92 lm/w, alta eficacia del sistema, hasta 2500 lm, alto brillo, CRI>70 muestra color real.

  • 50,000 horas de vida útil a L70B50 IP65, IK07, resistente al agua y a los golpes Pintura resistente a la corrosión, carcasa de aluminio, óptica de policarbonato anti-UV.

Aplicaciones

  • áreas residenciales, senderos, parques, etc.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Post-top inteligente G3 es_PA pdf 381.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Post-top inteligente G3
Diversos activos