Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 2400 mm, 100-240 V, 32 W, 75W, 6500 K, 3600 lm, 30000 hora(s)

CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 CT WV

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 2400 mm, 100-240 V, 32 W, LED alternative to 75W, 6500 K, 3600 lm, 30000 hora(s), 112 lm/W, FA8, Cristal

Código de pedido: 929003605012

Especificaciones

  • Tapa-base
    FA8
  • Vida útil nominal
    30,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003605012 es_PA pdf 818.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003605012_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929003605012_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 CT WV IES 10.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003604912 pdf 683.5 kB