Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 2400 mm, 100-240 V, 32 W, 75W, 6500 K, 3600 lm, 30000 hora(s)

CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 WV

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 2400 mm, 100-240 V, 32 W, LED alternative to 75W, 6500 K, 3600 lm, 30000 hora(s), 112 lm/W, FA8, Cristal

Código de pedido: 929003604912

Especificaciones

  • Tapa-base
    FA8
  • Vida útil nominal
    30,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003604912 es_PA pdf 783.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003604912_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929003604912_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 WV IES 6.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003604912 pdf 683.5 kB