Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 110 lm/W, EEL E, G13, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003547502
Código de pedido completo: 871951445983000

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    200,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003547502 es_PA pdf 605.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003547502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003547502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB