Philips MASTER LEDtube T8

Para sustentabilidad y rendimiento superior

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme, que no se puede distinguir de los fluorescentes tradicionales. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para resistir las condiciones del día a día. Ahorros incomparables gracias al bajo consumo de energía y una vida útil excepcionalmente larga aseguran que este tubo domine las aplicaciones más exigentes.

Ventajas

  • Rendimiento absoluto que proporciona una solución para cada aplicación

  • Ahorros incomparables con bajo consumo energético y larga vida útil

Características

  • Adaptar lámparas T8 existentes en balasto EM o red eléctrica

  • > Ahorro de energía del 50% en comparación con los tubos fluorescentes de hasta 185lm/W

Aplicaciones

  • Playas de estacionamiento/zonas de estacionamiento cubierto
  • Depósitos/cámaras frigoríficas/señalización
  • Transporte y áreas de distribución
  • Alimentos y museos

Advertencia y seguridad

  • OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet pdf 680.1 kB
Documentación adicional
2-pager for the Philips MASTER Value LEDtube Universal T8, including product benefits, features, technical data and order information zip 312.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER LEDtube T8
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vídeo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 1.2 MB

Complementos de software

Family-IES-MASTER LEDtube T8
Diversos activos - Software Plugins