Philips MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-277 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HO VWV 8W 865 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-277 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 hora(s), 131 lm/W, G13, Plástico, 0 %

Código de pedido: 07358700
Código de pedido completo: 872110307358700

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
60,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004285412 es_PA pdf 605.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004285412_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004285412_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO VWV 8W 865 T8 ies 42.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration pdf 661.0 kB