Philips MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hora(s)
MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 865 T8
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hora(s), 116 lm/W, G13, Plástico
Especificaciones
- Tapa-base
- G13
- Vida útil nominal
- 60,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 200,000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Período de garantía
- 5 años