Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 14 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 25000 hora(s)

CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 14 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 25000 hora(s), 114 lm/W, G13, RG0

Código de pedido: 05825600
Código de pedido completo: 872110305825600

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004601812 es_PA pdf 631.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004601812_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004601812_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV IES 20.9 kB