¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 762.4 kB
Instrucciones de instalación pdf 1.3 MB
Product-Photographs-929003510704_EU ZIP
Product-Diagrams-929003510704_EU ZIP
Descripción del producto
Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 16.5 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 127.00 lm/W, G13, Cristal
Dimension Drawing (with table) - 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1
General uniform lighting - 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1
Spectral Power Distribution Colour - 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1
Light Distribution Diagram - 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1
LifetimeVsTc
LEDtube 50K 7090 FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1
Life Expectancy Diagram