Se ha demostrado que solo las lámparas LED InstantFit T8 Contractor funcionan con 216 tipos de balasto, lo que brinda una emisión de luz uniforme, ahorro de energía y una vida útil promedio prolongada.
Las lámparas LED InstantFit permiten una instalación sin problemas con simples reemplazos de lámpara por lámpara. Ofrecen lo que prometemos, con al menos un 40 % de ahorro de energía, un rendimiento sin parpadeos y la vida útil esperada. Otras lámparas afirman ser compatibles, pero se ha demostrado que solo InstantFit (UL tipo A) funciona con más de 350 balastos y controladores. y brinda una emisión de luz uniforme, ahorros de energía comprobados y una vida útil promedio prolongada. Los usuarios finales estarán encantados de estar bajo estas lámparas InstantFit cómodas y de alta calidad sin parpadeo visible y óptica optimizada. Los administradores de energía también disfrutarán de las lámparas InstantFit, ya que pueden contar con el ahorro que suponen nuestras lámparas. Para disfrutar de más ahorros de energía, las lámparas InstantFit se pueden combinar con los controladores Advance TLED para crear un sistema Tipo C.
Ahorros de energía probados de más del 40 % (basados en la comparación con los sistemas electrónicos de arranque instantáneo F32T8).
Sin parpadeo visible: todas las lámparas InstantFit están por debajo de 1.02 (consulte las normas NEMA77, IEC 61547 e IEC 63158 para SVM, medida de visibilidad estroboscópica).
Compatibilidad: cada lámpara es compatible con varios controladores.
Vida útil entregada: vida útil promedio de 50,000 horas1 (probado según el requisito B50 L70 con un factor de balastro de < 0.88.)