Philips Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 1800 lm, 36000 hora(s)

16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1

Descripción del producto

Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 1800 lm, 36000 hora(s), 112.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929001960604

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
36,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001960604 es_PA pdf 330.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TLED-Type-A-T8T5PLLUbent-8FT-Class-A-QIG-online pdf 5.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001960604_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001960604_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1 ies 3.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Contractor-Type-A-InstantFit-T8-COMF-9429154-Ref-929001960604 pdf 668.3 kB