Philips Trueforce Core LED SON-T

El reemplazo LED económico para lámparas de carretera HID y SON con MASTER - LED HID SON-T

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las nuevas lámparas Philips CorePro LED HID SON-T ofrecen una solución LED fácil con un breve plazo de amortización para reemplazar las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Esta nueva generación de productos ofrece todas las ventajas en eficacia energética y larga vida útil del reemplazo de LED a HID junto con ahorros instantáneos y una inversión inicial baja. Además, están diseñadas para tener el mismo tamaño de lámpara y la misma distribución lumínica que otras lámparas HID, por lo que el cambio no generara ningún tipo de problemas. Todo gracias a nuestra tecnología de filamento LED de alta potencia. Además, su exclusivo diseño IP65 significa que puede usarse en aplicaciones de exterior.

Ventajas

  • Lámparas para ahorro de costos con una recuperación de la inversión rápida

  • Baja inversión inicial

Características

  • Lámparas de alta eficiencia energética

  • Larga vida útil: 25.000 horas

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Túnel
  • Estacionamientos

Advertencia y seguridad

  • Consulta la guía de instalación o con un representante de Philips Lighting para obtener el diagrama de cableado y las instrucciones.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T es_PA pdf 217.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 11.3 MB

Complementos de software

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Diversos activos - Software Plugins