Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Descripción del producto

CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de pedido: 31633100
Código de pedido completo: 871951431633100

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 3.3 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002485202 es_PA pdf 531.5 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 387.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002485202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002485202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB