¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Código de pedido: 31631700
Código de pedido completo: 871951431631700
Especificaciones
Tapa-base
E27
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
15,000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años
Código de color
740 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)
330 °
Flujo luminoso
4,500 lm
Designación de color
Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
173.00 lm/W
Consistencia de color
<6
Índice de producción de color (IRC)
70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
26 W
Corriente de la lámpara (nominal)
120 mA
Tiempo de inicio (nominal)
0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nominal)
220-240 V
Corriente de arranque en la red
8.4
N.º máx. lámparas en MCB tipo B 10 A: red
66
Número máximo de lámparas en MCB B tipo 10A -Balasto EM sin condensador de compensación.
-
Número máximo de lámparas en MCB B tipo10 A -Balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. lámparas en MCB tipo B 16 A: red
106
Número máximo de lámparas en MCB B tipo16A- Balasto EM sin condensador de compensación.
-
Número máximo de lámparas en MCB B tipo 16A - Balasto EM con condensador de compensación.