Centroamérica - Español

Philips Reemplazos LED Wallpack

La opción LED profesional para reemplazar lámparas HID: la instalas al instante y empiezas a ahorrar desde el primer día.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas de repuesto LED HID de Philips son un reemplazo LED perfecto para una variedad de aplicaciones al aire libre. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que obtiene visibilidad adicional para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por HID convencional.

Ventajas

  • Ahorro de energía hasta > un 70%

  • Mayor vida útil y menor costo de mantenimiento

Características

  • Base estándar E26/EX39 para reemplazar lámparas de halogenuros metálicos y opciones E39

  • Disponible en 3000K, 4000K y 5000K CCT

Aplicaciones

  • Diseño para aplicación horizontal
  • Luces de pared, luminarias shoebox, postes...
  • Estacionamientos, áreas públicas y oficinas al aire libre

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Reemplazos LED Wallpack es_PA pdf 227.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Reemplazos LED Wallpack
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Reemplazos LED Wallpack
Diversos activos - Software Plugins